(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニエイト スイングハンドピースHW75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ミニエイト スイングハンドピースHW75

通常単価(税別)
58,825円
税込単価
64,708円

リューターミニエイト用ハンドピース部。カタログシステム構成表をご確認ください。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    ハンドピース
  • 全長(mm):
    83.5
  • 付属品:
  • 詳細タイプ:
    スイングハンドピース

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW-75

1個

58,825( 64,708円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リューターミニエイト用ハンドピース部。カタログシステム構成表をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニエイト スイングハンドピースHW75の型番HW-75のページです。
型番HW-75に関する仕様情報を記載しております。

リューター ミニエイト スイングハンドピースHW75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました