(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニエイト ハーフセット LES-30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ミニエイト ハーフセット LES-30A

通常価格(税別)
385,073円
税込価格
423,580円

【特長】・パワーユニット・モーターユニット・小型ベルトサンダー・その他ハンドピ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • セット内容:
    パワーユニット:LEC-900、スタンダードユニット:LEM-30PA、ベルトサンダー:BS-12、変換プラグ、ヘビーハンドピース:HH72、ロングハンドピース:HL73、アングル9Lハンドピース:HG9L、減速ジョイント:JT03、フットコントローラー:FC-90、工具箱:TS-06、先端工具セット

型番

LES-30A 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LES-30A

1個

385,073( 423,580円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーユニット・モーターユニット・小型ベルトサンダー・その他ハンドピース・フットスイッチ・先端工具セットなどを取り揃え、様々なニーズに対応できるハーフセットとなります。
・特製アルミジュラルミントランクケース入りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニエイト ハーフセット LES-30Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました