(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニエイト ベルトサンダー BS-12交換用ベルトアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BA45
リューター ミニエイト ベルトサンダー BS-12交換用ベルトアーム リューターミニエイト アングルアーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,005円
税込単価
25,306円

リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12交換用ベルトアームです。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

BA45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BA45

ベルトアイム(オプミョン)

1個

23,005( 25,306円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12交換用ベルトアームです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニエイト ベルトサンダー BS-12交換用ベルトアームの型番BA45のページです。
型番BA45に関する仕様情報を記載しております。

リューター ミニエイト ベルトサンダー BS-12交換用ベルトアームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BA07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

12,423円

( 13,665円 )
1個 あり

9日目

7mm用ベルトアイム

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました