(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用【20個入り】

リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,670円
税込単価
6,237円

【特長】・ミニエイトベルトサンダー L-JB用に製作した専用ベルト。・研削力が...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E7060

60

1パック

20個入り

5,670( 6,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニエイトベルトサンダー L-JB用に製作した専用ベルト。
・研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルト。
・優れた耐久性
【用途】
・一般金属から特殊合金に。

外形図

E7040・E7060・E7080の寸法図

カタログ

 

E7060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用の型番E7060のページです。
型番E7060に関する仕様情報を記載しております。

リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました