(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター シリコンゴム砥石 円筒型【10個入り】

リューター シリコンゴム砥石 円筒型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,790円
税込価格
1,969円

【特長】・特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    ゴム砥石
  • セット/単品:
    単品
  • 粒度(#):
    320
  • 軸径(mm):
    2.34
  • 砥石径(mm):
    6
  • 砥石長(mm):
    24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
砥粒
適合材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GC
合金鋼 / アルミニウム / 銅

1パック

10個入り

1,790( 1,969円 )

6日目

WA
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼

1パック

10個入り

1,790( 1,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています
・使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい
・M2201ねじ込みマンドレールと合わせてご使用ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

外形図

R1181の寸法図

R1192の寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター シリコンゴム砥石 円筒型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました