(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R5111
リューター ホイール型シリコンゴム砥石【10個入り】 ホイールガタシリコンゴムトイシ

リューター ホイール型シリコンゴム砥石 R5111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円

【特長】・特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

R5111 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥粒
砥石長(mm)
適合材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R5111

180
WA
1.6
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼

1パック

10個入り

1,830( 2,013円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました
【用途】
・R51〇〇:硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上研磨用
・R52〇〇:非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上研磨用

外形図

R5111の寸法図

R5112の寸法図

R5121の寸法図

R5122の寸法図

R5211の寸法図

R5221の寸法図

R5222の寸法図

R5223の寸法図

 

カタログ

 

R5111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ホイール型シリコンゴム砥石の型番R5111のページです。
型番R5111に関する仕様情報を記載しております。

リューター ホイール型シリコンゴム砥石のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R5112
R5211
R5221
R5222
R5223
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 砥粒 砥石長
(mm)
適合材質

1,830円

( 2,013円 )

10個入り

1パック あり

1日目

320WA1.6炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 工具鋼

1,830円

( 2,013円 )

10個入り

1パック あり

1日目

320GC1.6アルミニウム / 銅 / 合金鋼

1,830円

( 2,013円 )

10個入り

1パック あり

7日目

80GC3.2アルミニウム / 銅 / 合金鋼

1,830円

( 2,013円 )

10個入り

1パック あり

8日目

320GC3.2アルミニウム / 銅 / 合金鋼

1,830円

( 2,013円 )

10個入り

1パック あり

1日目

2500GC3.2アルミニウム / 銅 / 合金鋼

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました