(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 異形状軸付砥石セット【5個入り】

リューター 異形状軸付砥石セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,471円
税込単価
4,918円

【特長】・リューター 異形状軸付砥石の工具を揃えました・軸径(mm):3.0【...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G0071

1パック

5個入り

4,471( 4,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューター 異形状軸付砥石の工具を揃えました
・軸径(mm):3.0
【セット内容】
・G3217、G3411、G3413、G3415、G3416

カタログ

 

Loading...

G0071で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 異形状軸付砥石セットの型番G0071のページです。
型番G0071に関する仕様情報を記載しております。

リューター 異形状軸付砥石セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました