(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G4320
リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)【5個入り】 キカイケンサクヨウジクツキトイシ

リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) G4320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,875円
税込単価
7,563円

【特長】・材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石・小径穴の内研用に・...

詳細情報を確認する

Loading...

G4320 の仕様・寸法情報

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G4320

2
10

1パック

5個入り

6,875( 7,563円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石
・小径穴の内研用に
・振れ精度高い高品質砥石
・治具研削盤・h4スピンドルに最適
【用途】
・合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削・研磨に

外形図

G4310の寸法図

G4312の寸法図

G4315の寸法図

G4317の寸法図

G4320の寸法図

G4325の寸法図

カタログ

 

G4320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)の型番G4320のページです。
型番G4320に関する仕様情報を記載しております。

リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G4310
G4315
G4325
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

7,393円

( 8,132円 )

5個入り

1パック あり

1日目

15

6,860円

( 7,546円 )

5個入り

1パック あり

9日目

1.57.8

6,860円

( 7,546円 )

5個入り

1パック あり

9日目

2.510

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました