(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R4913
リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用)【10個入り】 ジクツキハードラビントイシ

リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用) R4913

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円

バードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。

詳細情報を確認する

Loading...

R4913 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4913

220
6
17

1パック

10個入り

3,190( 3,509円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。

外形図

R4901・R4902・R4903の寸法図

R4911・R4912・R4913の寸法図

R4921・R4922・R4923の寸法図

R4931・R4932・R4933の寸法図

カタログ

 

Loading...

R4913で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用)の型番R4913のページです。
型番R4913に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R4902
R4903
R4922
R4923
R4932
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

3,413円

( 3,754円 )

10個入り

1パック あり

1日目

120415

3,413円

( 3,754円 )

10個入り

1パック あり

1日目

220415

3,260円

( 3,586円 )

10個入り

1パック あり

9日目

120820

3,260円

( 3,586円 )

10個入り

1パック あり

4日目

220820

3,400円

( 3,740円 )

10個入り

1パック あり

6日目

1201020

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました