(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R7313
リューター 軸付弾性砥石(PVA砥石)【5~10個入り】 ジクツキダンセイトイシ

リューター 軸付弾性砥石(PVA砥石) R7313

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,187円
税込単価
5,706円

【特長】・結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを...

詳細情報を確認する

Loading...

R7313 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
軸径(mm)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R7313

220
3
6
13
30000

1パック

10個入り

5,187( 5,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます
・結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます
・発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です
【用途】
・ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に

外形図

R7311の寸法図

R7312の寸法図

R7313の寸法図

R7321の寸法図

R7322の寸法図

R7323の寸法図

R7331の寸法図

R7332の寸法図

R7333の寸法図

R7341の寸法図

R7342の寸法図

R7343の寸法図

R7611の寸法図

R7612の寸法図

R7613の寸法図

R7621の寸法図

R7622の寸法図

R7623の寸法図

R7631の寸法図

R7632の寸法図

R7633の寸法図

カタログ

 

R7313で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付弾性砥石(PVA砥石)の型番R7313のページです。
型番R7313に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付弾性砥石(PVA砥石)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R7311
R7312
R7321
R7322
R7323
R7331
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 軸径
(mm)
砥石径
(mm)
砥石長
(mm)
最高使用回転数
(min-1)

5,187円

( 5,706円 )

10個入り

1パック あり

1日目

80361330000

5,187円

( 5,706円 )

10個入り

1パック あり

1日目

120361330000

5,187円

( 5,706円 )

10個入り

1パック あり

1日目

80381330000

3,770円

( 4,147円 )

10個入り

1パック あり

7日目

120381330000

3,770円

( 4,147円 )

10個入り

1パック あり

9日目

220381330000

3,770円

( 4,147円 )

10個入り

1パック あり

7日目

803101330000

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました