(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R8314
リューター 軸付弾性砥石(UB砥石)【5~10個入り】 ジクツキダンセイトイシ

リューター 軸付弾性砥石(UB砥石) R8314

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,932円
税込単価
7,625円

【特長】・従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特...

詳細情報を確認する

Loading...

R8314 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
軸径(mm)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R8314

800
3
6
13

1パック

10個入り

6,932( 7,625円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です
・結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます
【用途】
・非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に

外形図

R8311の寸法図

R8312の寸法図

R8313の寸法図

R8314の寸法図

R8321の寸法図

R8322の寸法図

R8323の寸法図

R8324の寸法図

R8331の寸法図

R8332の寸法図

R8333の寸法図

R8334の寸法図

R8341の寸法図

R8342の寸法図

R8343の寸法図

R8344の寸法図

R8611の寸法図

R8612の寸法図

R8631の寸法図

R8632の寸法図

R8633の寸法図

R8634の寸法図

カタログ

 

R8314で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付弾性砥石(UB砥石)の型番R8314のページです。
型番R8314に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付弾性砥石(UB砥石)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R8312
R8313
R8334
R8344
R8611
R8612
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 軸径
(mm)
砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

4,525円

( 4,978円 )

10個入り

1パック あり

9日目

2203613

5,409円

( 5,950円 )

10個入り

1パック あり

9日目

6003613

5,776円

( 6,354円 )

10個入り

1パック あり

5日目

80031013

5,835円

( 6,419円 )

10個入り

1パック あり

6日目

80031313

3,520円

( 3,872円 )

5個入り

1パック あり

1日目

9061620

3,520円

( 3,872円 )

5個入り

1パック あり

8日目

22061620

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました