(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 軸付弾性砥石セット(PVA砥石)【6個入り】

リューター 軸付弾性砥石セット(PVA砥石)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,690円
税込単価
5,159円

【特長】・リューター 軸付弾性砥石(PVA砥石)の工具を揃えました・軸径(mm...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R0061

1パック

6個入り

4,690( 5,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューター 軸付弾性砥石(PVA砥石)の工具を揃えました
・軸径(mm):3.0
・6本入り
【セット内容】
・R7331、R7332、R7333(各2本)

カタログ

 

Loading...

R0061で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付弾性砥石セット(PVA砥石)の型番R0061のページです。
型番R0061に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付弾性砥石セット(PVA砥石)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました