(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント【5個入り】

リューター 精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,768円
税込単価
1,945円

【特長】・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です・使い易い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
形状
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G1022

円筒
7
13

1パック

5個入り

1,768( 1,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です
・使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい
【用途】
・硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上げ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

外形図

G1021の寸法図

G1022の寸法図

G1024の寸法図

G1025の寸法図

カタログ

 

G1022で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 精密加工用軸付砥石 ブラウンポイントの型番G1022のページです。
型番G1022に関する仕様情報を記載しております。

リューター 精密加工用軸付砥石 ブラウンポイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G1021
G1024
G1025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

1,590円

( 1,749円 )

5個入り

1パック あり

1日目

コーン先丸813

1,768円

( 1,945円 )

5個入り

1パック あり

1日目

円盤133

1,768円

( 1,945円 )

5個入り

1パック あり

1日目

テーパ先平410

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました