(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P1202
リューター レシプロ用工具 セラミックスティック砥石 レシプロヨウコウグ セラミックスティックトイシ

リューター レシプロ用工具 セラミックスティック砥石 P1202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,250円
税込単価
4,675円

【特長】・狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と...

詳細情報を確認する

Loading...

P1202 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P1202

6
700

1個

4,250( 4,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。
・仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。
・リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
【用途】
・各種金属の仕上研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に。

外形図

P1201の寸法図

P1202の寸法図

P1203の寸法図

P1204の寸法図

P1205の寸法図

P1206の寸法図

P1207の寸法図

P1211の寸法図

P1212の寸法図

P1213の寸法図

P1214の寸法図

P1215の寸法図

P1216の寸法図

P1217の寸法図

 

カタログ

 

P1202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター レシプロ用工具 セラミックスティック砥石の型番P1202のページです。
型番P1202に関する仕様情報を記載しております。

リューター レシプロ用工具 セラミックスティック砥石のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P1201
P1211
P1212
P1213
P1214
P1215
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
粒度(#)

3,561円

( 3,917円 )
1個 あり

8日目

6400

4,874円

( 5,361円 )
1個 あり

9日目

10400

4,830円

( 5,313円 )
1個 あり

9日目

10700

5,981円

( 6,579円 )
1個 あり

1日目

101000

4,875円

( 5,363円 )
1個 あり

5日目

101200

4,874円

( 5,361円 )
1個 あり

9日目

10180

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました