(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B8330
リューター スパイラルブラシ スパイラルブラシ ケンマザイハイリナイロン

リューター スパイラルブラシ B8330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】・円筒ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加...

詳細情報を確認する

Loading...

B8330 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B8330

25
3
0.3
3

1個

1,540( 1,694円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れる。

【用途】
・金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。

外形図

B8300の寸法図

B8310の寸法図

B8320の寸法図

B8330の寸法図

B8340の寸法図

B8360の寸法図

B8460の寸法図

B8606・B8706の寸法図

B8608・B8708の寸法図

B8610・B8710の寸法図

B8612・B8712の寸法図

 

カタログ

 

B8330で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター スパイラルブラシの型番B8330のページです。
型番B8330に関する仕様情報を記載しております。

リューター スパイラルブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B8320
B8340
B8360
B8460
B8608
B8610
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ブラシ長
(mm)
外径
(mm)
線径
(mm)
軸径
(mm)

1,540円

( 1,694円 )
1個 あり

9日目

2020.33

1,540円

( 1,694円 )
1個 あり

1日目

2540.33

1,540円

( 1,694円 )
1個 あり

9日目

2560.33

4,549円

( 5,004円 )
1個 あり

1日目

2560.083

2,398円

( 2,638円 )
1個 あり

1日目

4580.556

2,190円

( 2,409円 )
1個 あり

6日目

45100.556

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました