(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B2115
リューター ホイール型ブラシ【5個入り】 ホイールガタブラシ ナイロン

リューター ホイール型ブラシ B2115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

【特長】・高品質のブラシ用材料を厳選。・豊富なブラシ材・形状を用意。・研磨・艶...

詳細情報を確認する

Loading...

B2115 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
毛材
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2115

20
0.2
ナイロン線 / 鉄線
ナイロン

1パック

5個入り

1,290( 1,419円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のブラシ用材料を厳選。
・豊富なブラシ材・形状を用意。
・研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
・マンドレール(M1201/M1301)をご使用ください。

外形図

B2111・B2112・B2113・B2114・B2115・B2116・B2117・B2118・B2119・B2120の寸法図

B2211・B2212・B2213・B2214・B2215・B2216・B2217・B2218・B2219・B2220の寸法図

カタログ

 

B2115で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ホイール型ブラシの型番B2115のページです。
型番B2115に関する仕様情報を記載しております。

リューター ホイール型ブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B2118
B2120
B2215
B2219
B2220
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
線径
(mm)
毛材 毛材

2,430円

( 2,673円 )

5個入り

1パック あり

9日目

20-スチール(鋼)線 / 鉄線硬鋼線

1,910円

( 2,101円 )

5個入り

1パック あり

8日目

20-真鍮線 / 鉄線真ちゅう線

1,480円

( 1,628円 )

5個入り

1パック あり

1日目

250.2ナイロン線 / 鉄線ナイロン

2,310円

( 2,541円 )

5個入り

1パック あり

8日目

25-ステンレス線 / 鉄線ステンレス線

1,910円

( 2,101円 )

5個入り

1パック あり

8日目

25-真鍮線 / 鉄線真ちゅう線

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました