(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

リューター マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,770円 ~ 4,503円
税込価格
1,947円 ~ 4,953円

【特長】・セラミックファイバー砥石を毛材として高い研削力があり、ブラシのコシが...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
3

1個

1,770( 1,947円 )

1日目

2
3

1個

2,470( 2,717円 )

9日目

2.5
3

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

3
3

1個

4,503( 4,953円 )

1日目

0.9
1.2

1個

1,770( 1,947円 )

6日目

1.2
1.6

1個

1,940( 2,134円 )

7日目

1.9
2.34

1個

2,990( 3,289円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックファイバー砥石を毛材として高い研削力があり、ブラシのコシが非常に強く、形状復元力に優れる。
・高い研削力があり、ピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適。
【用途】
・金属や樹脂の微細部・小計底面・溝部等の研磨、バリ取り。

外形図

B9010の寸法図

B9011の寸法図

B9012の寸法図

B9013の寸法図

B9014の寸法図

B9020の寸法図

B9021の寸法図

B9022の寸法図

B9023の寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ラップ仕上げ
評価 5.0満足度:5.02022/10/12
超硬の鏡面ラップ仕上げの、粗削りに使っています
竹串、鉄のワイヤーに比べて、1/5程度で加工出来ます
先端に1μのダイヤモンドペーストを油で、柔らかくした状態で塗
低速で回転させると、思ったより綺麗に加工出来ます

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました