(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B1118
リューター 軸付ホイール型ブラシ【3~5個入り】 ジクツキホイールガタブラシ コウコウセン

リューター 軸付ホイール型ブラシ B1118

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,650円
税込単価
2,915円

【特長】・高品質のブラシ用材料を厳選。・豊富なブラシ材・形状を用意。・研磨・艶...

詳細情報を確認する

Loading...

B1118 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
毛材
毛材
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1118

20
0.1
2.34
スチール(鋼)線
硬鋼線
2

1パック

5個入り

2,650( 2,915円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のブラシ用材料を厳選。
・豊富なブラシ材・形状を用意。
・研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

外形図

B1111・B1112・B1113・B1114・B1115・B1116・B1117・B1118・B1119・B1120の寸法図

B1211・B1212・B1213・B1214・B1215・B1216・B1217・B1218・B1219・B1220の寸法図

B1311・B1312・B1313・B1314・B1315・B1316・B1317・B1318・B1319・B1320の寸法図

B1411・B1412・B1413・B1414・B1415・B1416・B1417・B1418・B1419・B1420の寸法図

B1511の寸法図

B1512の寸法図

B1513の寸法図

B1514の寸法図

B1516の寸法図

B1517の寸法図

B1518の寸法図

B1519の寸法図

B1520の寸法図

カタログ

 

B1118で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付ホイール型ブラシの型番B1118のページです。
型番B1118に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付ホイール型ブラシのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
製品の錆除去
評価 5.0満足度:5.02021/09/28
ブラシの厚みがある為か、強く当てると磨きすぎてしまうほど強力です。
非常に持ちがいいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
B1111
B1115
B1119
B1211
B1216
B1220
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
線径
(mm)
軸径
(mm)
毛材 毛材 厚み
(mm)

1,640円

( 1,804円 )

5個入り

1パック あり

7日目

20-2.34天然毛黒毛(豚毛)2

1,640円

( 1,804円 )

5個入り

1パック あり

7日目

200.22.34ナイロン線ナイロン2

2,430円

( 2,673円 )

5個入り

1パック あり

7日目

200.12.34ステンレス線ステンレス線2

1,720円

( 1,892円 )

5個入り

1パック あり

9日目

25-2.34天然毛黒毛(豚毛)2

1,720円

( 1,892円 )

5個入り

1パック あり

6日目

25-2.34天然毛タンピコ(植物繊維)2

2,764円

( 3,040円 )

5個入り

1パック あり

1日目

250.12.34真鍮線真ちゅう線2

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました