(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B7351
リューター 研磨材入りナイロンブラシ【3~5個入り】 ケンマザイイリナイロンブラシ ジクツキベベルガタ

リューター 研磨材入りナイロンブラシ B7351

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,760円
税込単価
5,236円

【特長】・ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工し...

詳細情報を確認する

Loading...

B7351 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
軸径(mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B7351

べベル型ブラシ
7
25
3
-

1パック

5個入り

4,760( 5,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れる。

【用途】
・金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。

外形図

B1111の寸法図

B1311の寸法図

B1511の寸法図

B3111の寸法図

B3211の寸法図

B4111の寸法図

B4211の寸法図

B5117の寸法図

B7226の寸法図

カタログ

 

Loading...

B7351で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 研磨材入りナイロンブラシの型番B7351のページです。
型番B7351に関する仕様情報を記載しております。

リューター 研磨材入りナイロンブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B7241
B7322
B7326
B7331
B7341
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ ブラシ長
(mm)
外径
(mm)
軸径
(mm)
厚み
(mm)

3,590円

( 3,949円 )

5個入り

1パック あり

6日目

エンド型ブラシ862.34-

2,360円

( 2,596円 )

3個入り

1パック あり

6日目

ホイールブラシ-2032

4,760円

( 5,236円 )

3個入り

1パック あり

1日目

ホイールブラシ-2034

4,760円

( 5,236円 )

5個入り

1パック あり

8日目

カップ型ブラシ8143-

3,590円

( 3,949円 )

5個入り

1パック あり

8日目

エンド型ブラシ863-

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました