(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B6518
リューター 軸付フラワー型ブラシ【3個入り】 ジクツキフラワーガタブラシ コウコウセン

リューター 軸付フラワー型ブラシ B6518

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【特長】・高品質のブラシ用材料を厳選。・厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中...

詳細情報を確認する

Loading...

B6518 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
毛材
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6518

4
8
0.1
スチール(鋼)線
硬鋼線

1パック

3個入り

2,280( 2,508円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のブラシ用材料を厳選。
・厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中しており、平面研磨に最適。

外形図

B6518・B6519・B6520の寸法図

B6618・B6619・B6620の寸法図

B6718・B6719・B6720の寸法図

B6818・B6819・B6820の寸法図

カタログ

 

Loading...

B6518で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付フラワー型ブラシの型番B6518のページです。
型番B6518に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付フラワー型ブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B6519
B6520
B6619
B6620
B6718
B6820
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ブラシ長
(mm)
外径
(mm)
線径
(mm)
毛材 毛材

2,500円

( 2,750円 )

3個入り

1パック あり

1日目

480.1ステンレス線ステンレス線

2,500円

( 2,750円 )

3個入り

1パック あり

1日目

480.1真鍮線真ちゅう線

2,280円

( 2,508円 )

3個入り

1パック あり

8日目

4100.1ステンレス線ステンレス線

2,280円

( 2,508円 )

3個入り

1パック あり

6日目

4100.1真鍮線真ちゅう線

3,690円

( 4,059円 )

3個入り

1パック あり

5日目

6120.12スチール(鋼)線硬鋼線

3,690円

( 4,059円 )

3個入り

1パック あり

9日目

6150.12真鍮線真ちゅう線

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました