(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 軸付ベベル型ブラシ【5個入り】

リューター 軸付ベベル型ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,760円
税込単価
5,236円

【特長】・高品質のブラシ用材料を厳選。・コーナー部や広い底面の加工に最適。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
毛材
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5120

0.1
真鍮線 / 鉄線
真ちゅう線

1パック

5個入り

4,760( 5,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のブラシ用材料を厳選。
・コーナー部や広い底面の加工に最適。

外形図

B5117・B5118・B5119・B5120の寸法図

カタログ

 

Loading...

B5120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付ベベル型ブラシの型番B5120のページです。
型番B5120に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付ベベル型ブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B5119
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径
(mm)
毛材 毛材

4,930円

( 5,423円 )

5個入り

1パック あり

7日目

0.1ステンレス線 / 鉄線ステンレス線

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました