(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B6419
リューター 軸付傘型ブラシ【3個入り】 ジクツキカサガタブラシ ステンレスセン

リューター 軸付傘型ブラシ B6419

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,872円
税込単価
4,259円

【特長】・高品質のブラシ用材料を厳選。・全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在...

詳細情報を確認する

Loading...

B6419 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
毛材
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6419

12
15
0.12
ステンレス線
ステンレス線

1パック

3個入り

3,872( 4,259円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のブラシ用材料を厳選。
・全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨。

外形図

B6118・B6119・B6120の寸法図

B6218・B6219・B6220の寸法図

B6318・B6319・B6320の寸法図

B6418・B6419・B6420の寸法図

カタログ

 

B6419で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付傘型ブラシの型番B6419のページです。
型番B6419に関する仕様情報を記載しております。

リューター 軸付傘型ブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B6119
B6120
B6218
B6219
B6220
B6420
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ブラシ長
(mm)
外径
(mm)
線径
(mm)
毛材 毛材

2,470円

( 2,717円 )

3個入り

1パック あり

1日目

880.1ステンレス線ステンレス線

2,470円

( 2,717円 )

3個入り

1パック あり

1日目

880.1真鍮線真ちゅう線

2,470円

( 2,717円 )

3個入り

1パック あり

5日目

8100.1スチール(鋼)線硬鋼線

2,723円

( 2,995円 )

3個入り

1パック あり

1日目

8100.1ステンレス線ステンレス線

2,470円

( 2,717円 )

3個入り

1パック あり

9日目

8100.1真鍮線真ちゅう線

4,647円

( 5,112円 )

3個入り

1パック あり

8日目

12150.15真鍮線真ちゅう線

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました