(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S4213
リューター キャップサンダー キャップ【10個入り】 キャップサンダー キャップ<マルサキ>

リューター キャップサンダー キャップ S4213

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

【特長】・特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。・研磨布使用のため割...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨

Loading...

S4213 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
外径(mm)
幅(mm)
ネジ穴径(mm)
先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S4213

280
7
12
5
丸先

1パック

10個入り

3,240( 3,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。
・研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
【用途】
・ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に。

外形図

S4111・S4112・S4113の寸法図

S4121・S4122・S4123の寸法図

S4131・S4132・S4133の寸法図

S4211・S4212・S4213の寸法図

S4221・S4222・S4223の寸法図

S4231・S4232・S4233の寸法図

S4311・S4312・S4313の寸法図

S4321・S4322・S4323の寸法図

S4331・S4332・S4333の寸法図

カタログ

 

Loading...

S4213で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター キャップサンダー キャップの型番S4213のページです。
型番S4213に関する仕様情報を記載しております。

リューター キャップサンダー キャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S4211
S4221
S4223
S4233
S4331
S4332
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 外径
(mm)

(mm)
ネジ穴径
(mm)
先端形状

3,240円

( 3,564円 )

10個入り

1パック あり

8日目

807125丸先

3,273円

( 3,600円 )

10個入り

1パック あり

8日目

609137丸先

3,240円

( 3,564円 )

10個入り

1パック あり

1日目

2809137丸先

3,240円

( 3,564円 )

10個入り

1パック あり

8日目

280121610丸先

3,240円

( 3,564円 )

10個入り

1パック あり

9日目

60121610尖先

3,240円

( 3,564円 )

10個入り

1パック あり

9日目

150121610尖先

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました