(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター クッションサンダー(不織布)【5個入り】

リューター クッションサンダー(不織布)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,950円
税込価格
3,245円

【特長】・抜群の研磨力です。・強力な繊細で長寿命です。・オープン構造のためほと...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
ネジ穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
3
180
3

1パック

5個入り

2,950( 3,245円 )

5日目

10
3
180
3

1パック

5個入り

2,950( 3,245円 )

1日目

10
3
400
3

1パック

5個入り

2,950( 3,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の研磨力です。
・強力な繊細で長寿命です。
・オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
・材料を削らず表面だけを仕上げます。
・柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
【用途】
・酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに。

外形図

S2511の寸法図

S2512の寸法図

S2521の寸法図

S2522の寸法図

S2531の寸法図

S2532の寸法図

S2541の寸法図

S2542の寸法図

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター クッションサンダー(不織布)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました