(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2204
リューター スポンジサンダー【2個入り】 スポンジサンダー

リューター スポンジサンダー S2204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,310円
税込単価
3,641円

【特長】・抜群の研磨力です。・強力な繊細で長寿命です。・オープン構造のためほと...

詳細情報を確認する

Loading...

S2204 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
ネジ穴径(mm)
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2204

30
25
6
400
6
研磨不織布

1パック

2個入り

3,310( 3,641円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の研磨力です。
・強力な繊細で長寿命です。
・オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
・材料を削らず表面だけを仕上げます。
・柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
【用途】
・酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに。

外形図

S2001の寸法図

S2002の寸法図

S2003の寸法図

S2004の寸法図

S2101の寸法図

S2102の寸法図

S2103の寸法図

S2104の寸法図

S2201の寸法図

S2202の寸法図

S2203の寸法図

S2204の寸法図

S2251・S2351の寸法図

S2252・S2352の寸法図

S2253・S2353の寸法図

S2254・S2354の寸法図

カタログ

 

Loading...

S2204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター スポンジサンダーの型番S2204のページです。
型番S2204に関する仕様情報を記載しております。

リューター スポンジサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S2001
S2002
S2003
S2004
S2101
S2104
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

(mm)
軸径
(mm)
粒度
(#)
ネジ穴径
(mm)
本体材質

2,970円

( 3,267円 )

2個入り

1パック あり

9日目

202031803スボンジ

2,970円

( 3,267円 )

2個入り

1パック あり

9日目

202032403スボンジ

2,970円

( 3,267円 )

2個入り

1パック あり

1日目

202033203スボンジ

2,970円

( 3,267円 )

2個入り

1パック あり

6日目

202034003スボンジ

3,268円

( 3,595円 )

2個入り

1パック あり

1日目

252531803スボンジ

3,268円

( 3,595円 )

2個入り

1パック あり

6日目

252534003スボンジ

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました