(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S1971
リューター ダイヤモンドフラップサンダー ダイヤモンドフラップサンダー

リューター ダイヤモンドフラップサンダー S1971

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,129円
税込単価
6,742円

【特長】・加工物の形状によくなじみます。・回転数を変えることにより軟らかいもの...

詳細情報を確認する

Loading...

S1971 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
ネジ穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S1971

15
10
3
100
3

1個

6,129( 6,742円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物の形状によくなじみます。
・回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
・自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
【用途】
・セラミック、ガラス、石材、金属などの難削材の研磨に。

外形図

S1971・S1972・S1973・S1974の寸法図

S1976・S1977・S1978・S1979の寸法図

S1981・S1982・S1983・S1984の寸法図

カタログ

 

Loading...

S1971で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ダイヤモンドフラップサンダーの型番S1971のページです。
型番S1971に関する仕様情報を記載しております。

リューター ダイヤモンドフラップサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S1972
S1973
S1974
S1976
S1977
S1978
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

(mm)
軸径
(mm)
粒度
(#)
ネジ穴径
(mm)

5,748円

( 6,323円 )
1個 あり

9日目

151031803

4,046円

( 4,451円 )
1個 あり

9日目

151032403

3,834円

( 4,217円 )
1個 あり

9日目

151034003

12,026円

( 13,229円 )
1個 あり

4日目

301031003

9,964円

( 10,960円 )
1個 あり

9日目

301031803

8,286円

( 9,115円 )
1個 あり

9日目

301032403

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました