(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S3063
リューター ドラムサンダー ロール【10個入り】 ドラムサンダー ロール

リューター ドラムサンダー ロール S3063

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円

【特長】・ドラムサンダー用ロール・ドラムサンダー ロール型ラバーホルダーに装着...

詳細情報を確認する

Loading...

S3063 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
粒度(#)
ネジ穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S3063

8
13
240
6

1パック

10個入り

1,120( 1,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムサンダー用ロール
・ドラムサンダー ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。
・特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。
・研磨布使用のため割れる危険性がありません。
【用途】
・ ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に。

外形図

S3031・S3032・S3033・S3034・S3035の寸法図

S3061・S3062・S3063・S3064・S3065の寸法図

S3081・S3082・S3083・S3084・S3085の寸法図

S3101・S3102・S3103・S3104・S3105の寸法図

S3121・S3122・S3123・S3124・S3125の寸法図

S3151・S3152・S3153・S3154・S3155の寸法図

S3191・S3192・S3193・S3194・S3195の寸法図

S3251・S3252・S3253・S3254・S3255の寸法図

 

カタログ

 

Loading...

S3063で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ドラムサンダー ロールの型番S3063のページです。
型番S3063に関する仕様情報を記載しております。

リューター ドラムサンダー ロールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S3033
S3034
S3061
S3064
S3081
S3082
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

(mm)
粒度
(#)
ネジ穴径
(mm)

1,120円

( 1,232円 )

10個入り

1パック あり

1日目

5132402

1,120円

( 1,232円 )

10個入り

1パック あり

7日目

5133202

1,120円

( 1,232円 )

10個入り

1パック あり

7日目

813606

1,120円

( 1,232円 )

10個入り

1パック あり

6日目

8133206

1,270円

( 1,397円 )

10個入り

1パック あり

8日目

1020608

1,270円

( 1,397円 )

10個入り

1パック あり

7日目

10201208

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました