(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S1112
リューター フラップサンダー【2~3個入り】 フラップサンダー

リューター フラップサンダー S1112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,950円
税込単価
3,245円

【特長】・加工物の形状によくなじみます。・回転数を変えることにより軟らかいもの...

詳細情報を確認する

Loading...

S1112 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
ネジ穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S1112

10
10
3
120
3

1パック

3個入り

2,950( 3,245円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物の形状によくなじみます。
・回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
・自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
【用途】
・金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に。

外形図

S1106・S1112・S1124・S1132・S1160の寸法図

S1206・S1212・S1224・S1232・S1260の寸法図

S1306・S1312・S1324・S1332・S1360の寸法図

S1406・S1412・S1424・S1432・S1460の寸法図

S1506・S1512・S1524・S1532・S1560の寸法図

S1606・S1612・S1624・S1632・S1660の寸法図

S1706・S1712・S1724・S1732・S1760の寸法図

S1806・S1812・S1824・S1832・S1860の寸法図

S1911・S1912・S1913・S1914の寸法図

S1921・S1922・S1923・S1924の寸法図

S1931・S1932・S1933・S1934の寸法図

S1941・S1942・S1943・S1944の寸法図

S1951・S1952・S1953・S1954の寸法図

S1955・S1956・S1957・S1958の寸法図

 

カタログ

 

Loading...

S1112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター フラップサンダーの型番S1112のページです。
型番S1112に関する仕様情報を記載しております。

リューター フラップサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S1132
S1206
S1212
S1232
S1312
S1406
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

(mm)
軸径
(mm)
粒度
(#)
ネジ穴径
(mm)

2,950円

( 3,245円 )

3個入り

1パック あり

7日目

101033203

2,950円

( 3,245円 )

3個入り

1パック あり

6日目

15103603

2,950円

( 3,245円 )

3個入り

1パック あり

1日目

151031203

2,950円

( 3,245円 )

3個入り

1パック あり

9日目

151033203

2,950円

( 3,245円 )

3個入り

1パック あり

7日目

201031203

3,050円

( 3,355円 )

3個入り

1パック あり

6日目

25103603

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました