(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F6226
リューター ホイール型フェルトバフ【10個入り】 ホイールガタフェルトバフ

リューター ホイール型フェルトバフ F6226

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,950円
税込単価
3,245円

【特長】・羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。【用途】...

詳細情報を確認する

Loading...

F6226 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
ネジ穴径(mm)
砥粒の材質詳細
材質硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F6226

20
6
1.8
-
1.8
-
ハード

1パック

10個入り

2,950( 3,245円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
【用途】
・研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。

外形図

F6112・F6122の寸法図

F6114・F6124の寸法図

F6116・F6126の寸法図

F6212・F6222の寸法図

F6214・F6224の寸法図

F6216・F6226の寸法図

F6218・F6228の寸法図

F6220・F6230の寸法図

F6502の寸法図

F6504の寸法図

F6506の寸法図

F6508・F6528の寸法図

F6510・F6530の寸法図

F6612の寸法図

F6613の寸法図

F6615の寸法図

F6622の寸法図

F6623の寸法図

F6625の寸法図

F6632の寸法図

F6633の寸法図

F6635の寸法図

カタログ

 

Loading...

F6226で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ホイール型フェルトバフの型番F6226のページです。
型番F6226に関する仕様情報を記載しております。

リューター ホイール型フェルトバフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F6122
F6124
F6126
F6228
F6504
F6506
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

(mm)
軸径
(mm)
粒度
(#)
ネジ穴径
(mm)
砥粒の材質詳細 材質硬度

1,880円

( 2,068円 )

10個入り

1パック あり

6日目

1521.8-1.8-ハード

2,150円

( 2,365円 )

10個入り

1パック あり

6日目

1541.8-1.8-ハード

2,570円

( 2,827円 )

10個入り

1パック あり

9日目

1561.8-1.8-ハード

4,019円

( 4,421円 )

10個入り

1パック あり

4日目

2081.8-1.8-ハード

2,318円

( 2,550円 )

10個入り

1パック あり

1日目

2541.8-1.8-ソフト

2,510円

( 2,761円 )

10個入り

1パック あり

7日目

2561.8-1.8-ソフト

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました