(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 特殊バフ【5個入り】

リューター 特殊バフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,010円 ~ 4,677円
税込価格
3,311円 ~ 5,145円

【特長】・羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。【用途】...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
ネジ穴径(mm)
材質硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
6
2.34
2.34
-

1パック

5個入り

4,677( 5,145円 )

9日目

25
6
3
3
-

1パック

5個入り

3,965( 4,362円 )

6日目

20
10
2.34
2.34
-

1パック

5個入り

3,260( 3,586円 )

6日目

20
10
3
3
-

1パック

5個入り

3,965( 4,362円 )

6日目

20
6
3
3
ソフト

1パック

5個入り

4,223( 4,645円 )

9日目

20
6
3
3
ハード

1パック

5個入り

4,223( 4,645円 )

8日目

20
5
2.4
2.4
-

1パック

5個入り

3,010( 3,311円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
【用途】
・研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。

外形図

F8111の寸法図

F8121の寸法図

F8211の寸法図

F8221の寸法図

F8341・F8351の寸法図

F8431の寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 特殊バフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました