(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Z1003
リューター ジルコバー ジルコバー

リューター ジルコバー Z1003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

【特長】・ジルコニアを材質にした研削工具です。・軽量のため芯ブレが少なく、切削...

詳細情報を確認する

Loading...

Z1003 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z1003

コーン先丸型
6
14
52

1個

3,080( 3,388円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジルコニアを材質にした研削工具です。
・軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
【用途】
・樹脂などの研削用。

外形図

Z1001の寸法図

Z1002の寸法図

Z1003の寸法図

Z1011の寸法図

Z1012の寸法図

Z1013の寸法図

Z1021の寸法図

Z1022の寸法図

Z1023の寸法図

Z1031の寸法図

Z1032の寸法図

Z1033の寸法図

カタログ

 

Loading...

Z1003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ジルコバーの型番Z1003のページです。
型番Z1003に関する仕様情報を記載しております。

リューター ジルコバーのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
樹脂加工用
評価 3.0満足度:3.02021/05/28
発熱しにくいため、樹脂加工用に購入。
即日発送のため納期は大変満足しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
Z1001
Z1002
Z1011
Z1012
Z1013
Z1021
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
粒度仕様

3,080円

( 3,388円 )
1個 あり

6日目

コーン先丸型61452

3,080円

( 3,388円 )
1個 あり

7日目

コーン先丸型61452

3,388円

( 3,727円 )
1個 あり

1日目

先細楕円型614.552

3,388円

( 3,727円 )
1個 あり

1日目

先細楕円型614.552

3,080円

( 3,388円 )
1個 あり

8日目

先細楕円型614.552

3,080円

( 3,388円 )
1個 あり

8日目

シリンダー型61338

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました