(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ジルコバー セット品【4個入り】

リューター ジルコバー セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,245円 ~ 14,667円
税込価格
12,370円 ~ 16,134円

【特長】・ジルコニアを材質にした研削工具です。・軽量のため芯ブレが少なく、切削...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    4本入

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z1001/Z1011/Z1021/Z1031

1パック

4個入り

14,667( 16,134円 )

1日目

Z1002/Z1012/Z1022/Z1032

1パック

4個入り

11,358( 12,494円 )

4日目

Z1003/Z1013/Z1023/Z1033

1パック

4個入り

11,245( 12,370円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジルコニアを材質にした研削工具です。
・軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
【用途】
・樹脂などの研削用。

外形図

Z0010の寸法図

Z0020の寸法図

Z0030の寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ジルコバー セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました