(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K8005
リューター チタンアルミナコーティング超硬カッター TiAlコーティングチョウコウカッター スパイラルカット

リューター チタンアルミナコーティング超硬カッター K8005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,388円
税込単価
3,727円

【特長】・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。・摩耗耐性...

詳細情報を確認する

Loading...

K8005 の仕様・寸法情報

型番
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K8005

スパイラルカット
シリンダー型
1.6
6
38
60000

1個

3,388( 3,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
・摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。
(刃径Φ3.0以下はオール超硬です。)

外形図

K8001の寸法図

K8002の寸法図

K8003の寸法図

K8004の寸法図

K8005の寸法図

K8006の寸法図

K8007の寸法図

K8008の寸法図

K8009の寸法図

K8010の寸法図

K8011の寸法図

K8012の寸法図

K8013の寸法図

K8014の寸法図

K8015の寸法図

K8016の寸法図

K8017の寸法図

K8018の寸法図

K8019の寸法図

K8020の寸法図

 

カタログ

 

Loading...

K8005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター チタンアルミナコーティング超硬カッターの型番K8005のページです。
型番K8005に関する仕様情報を記載しております。

リューター チタンアルミナコーティング超硬カッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K8001
K8002
K8004
K8006
K8007
K8008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃先形状 形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
最高使用回転数
(min-1)

3,080円

( 3,388円 )
1個 あり

6日目

スパイラルカットボール型1.61.63860000

3,422円

( 3,764円 )
1個 あり

1日目

クロスカットボール型2.42.43845000

4,630円

( 5,093円 )
1個 あり

6日目

クロスカットボール型6.46.44326000

3,080円

( 3,388円 )
1個 あり

9日目

クロスカットシリンダー型2.4113845000

3,111円

( 3,422円 )
1個 あり

9日目

クロスカットシリンダー型3143840000

4,630円

( 5,093円 )
1個 あり

1日目

クロスカットシリンダー型6.4135026000

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました