(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K9311
リューター ロングシャンク超硬カッター ロングシャンクチョウコウカッター クロスカット

リューター ロングシャンク超硬カッター K9311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,333円
税込単価
4,766円

【特長】・使い易い形状と高品質のものを選びました。〈刃径Φ3.0以下はオール超...

詳細情報を確認する

Loading...

K9311 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K9311

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
3
3
60

1個

4,333( 4,766円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
〈刃径Φ3.0以下はオール超硬です〉
・回転数は低速から使用し、適性な回転数でご使用ください。
【用途】
・深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに。

外形図

K9311の寸法図

K9321の寸法図

K9322の寸法図

K9323の寸法図

K9331の寸法図

K9332の寸法図

K9333の寸法図

K9611の寸法図

K9612の寸法図

K9613の寸法図

K9621の寸法図

K9622の寸法図

K9631の寸法図

K9632の寸法図

K9641の寸法図

K9642の寸法図

K9651の寸法図

K9661の寸法図

K9662の寸法図

K9663の寸法図

K9664の寸法図

K9665の寸法図

K9666の寸法図

K9667の寸法図

K9668の寸法図

K9671の寸法図

K9672の寸法図

K9673の寸法図

K9674の寸法図

K9675の寸法図

K9676の寸法図

K9677の寸法図

K9678の寸法図

K9681の寸法図

K9682の寸法図

 

カタログ

 

Loading...

K9311で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ロングシャンク超硬カッターの型番K9311のページです。
型番K9311に関する仕様情報を記載しております。

リューター ロングシャンク超硬カッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K9322
K9613
K9622
K9632
K9651
K9676
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 刃先形状 形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)

4,290円

( 4,719円 )
1個 あり

8日目

シャンク径3mmクロスエンドカットシリンダー型31460

9,888円

( 10,877円 )
1個 あり

9日目

シャンク径6mmクロスカットボール型12.712.791

6,779円

( 7,457円 )
1個 あり

5日目

シャンク径6mmクロスカットシリンダー型9.51999

7,555円

( 8,311円 )
1個 あり

5日目

シャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型9.51999

9,171円

( 10,088円 )
1個 あり

6日目

シャンク径6mmクロスカットコーン先丸型9.527107

11,672円

( 12,839円 )
1個 あり

4日目

シャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型12.725177

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました