(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 超硬カッター

リューター 超硬カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,860円 ~ 12,423円
税込価格
3,146円 ~ 13,665円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

型番

未確定75件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径3mm
スパイラルカット
ボール型
1.6
1.6
38
60000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
ボール型
2
2
40
45000

1個

3,950( 4,345円 )

7日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
ボール型
2.4
2.4
40
45000

1個

2,860( 3,146円 )

8日目

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
2
2
40
45000

1個

2,860( 3,146円 )

6日目

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
2.5
2.5
38
45000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
3
3
38
40000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
6.4
6.4
37
26000

1個

4,290( 4,719円 )

1日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー型
2.5
11
38
45000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
2.5
11
38
45000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
2.5
11
38
45000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
6.4
13
44
26000

1個

4,290( 4,719円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
3
6
38
40000

1個

2,860( 3,146円 )

7日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
6.4
13
44
26000

1個

4,333( 4,766円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
ポイント型
3
12.7
38
40000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
コーン先切型
3
16
38
40000

1個

2,860( 3,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
クロスカット
コーン先丸型
3
12.7
28
40000

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
楕円型
3
5.6
40
40000

1個

2,860( 3,146円 )

9日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
楕円型
6.4
10
40
26000

1個

4,333( 4,766円 )

9日目

シャンク径3mm
クロスカット
楕円型
6.4
10
42
26000

1個

4,333( 4,766円 )

9日目

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
4.8
4.8
38
32000

1個

5,413( 5,954円 )

9日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
4.8
12.7
38
32000

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
4.8
12.7
38
32000

1個

5,360( 5,896円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
4.8
12.7
38
32000

1個

5,360( 5,896円 )

7日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
4.8
12.7
38
32000

1個

5,360( 5,896円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
コーン先切型
4.8
12.7
38
32000

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
楕円型
4.8
7.1
38
32000

1個

5,360( 5,896円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
逆テーパー型
4.8
6.3
38
32000

1個

6,431( 7,074円 )

9日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
90°コーン型
6
9.5
39.4
28000

1個

6,525( 7,178円 )

6日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
120°コーン型
6
9.5
39.4
28000

1個

9,112( 10,023円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
7.9
7.9
53
23000

1個

5,160( 5,676円 )

9日目

  • 注文停止中
シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
12.7
12.7
58
15000

1個

7,150( 7,865円 )

-

シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
5
5
50
32000

1個

4,290( 4,719円 )

6日目

シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
9.5
9.5
55
20000

1個

5,160( 5,676円 )

7日目

シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
12.7
12.7
58
15000

1個

7,222( 7,944円 )

7日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
12.7
25
70
15000

1個

9,667( 10,634円 )

6日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
4
15
60
35000

1個

7,199( 7,919円 )

9日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
6
16
50
28000

1個

4,290( 4,719円 )

8日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
7.9
19
64
23000

1個

5,290( 5,819円 )

9日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
9.5
19
64
20000

1個

5,290( 5,819円 )

8日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
12.7
25
70
15000

1個

8,777( 9,655円 )

6日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
6
16
50
28000

1個

4,290( 4,719円 )

7日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
12.7
26
70
15000

1個

12,423( 13,665円 )

7日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
6
16
50
28000

1個

4,290( 4,719円 )

6日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
8
19
64
23000

1個

7,102( 7,812円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
9.5
19
64
20000

1個

5,290( 5,819円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
6
16
51
28000

1個

4,290( 4,719円 )

9日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
8
19
64
23000

1個

5,720( 6,292円 )

9日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
12.7
25
70
15000

1個

9,785( 10,764円 )

9日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
6
16
50
28000

1個

4,290( 4,719円 )

9日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
7.9
19
64
23000

1個

6,250( 6,875円 )

6日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
9.5
19
64
20000

1個

6,313( 6,944円 )

7日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
12.7
25
70
15000

1個

9,888( 10,877円 )

9日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
9.5
19
64
20000

1個

6,313( 6,944円 )

8日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
12.7
25
70
15000

1個

9,635( 10,599円 )

7日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
9.5
19
64
20000

1個

6,313( 6,944円 )

7日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
12.7
25
70
15000

1個

9,635( 10,599円 )

6日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ポイント型
6
16
50
35000

1個

6,336( 6,970円 )

8日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
12.7
25
70
15000

1個

9,635( 10,599円 )

9日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
12.7
25
70
15000

1個

9,635( 10,599円 )

9日目

シャンク径6mm
クロスカット
先細楕円型
12.7
32
76
15000

1個

12,100( 13,310円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい〈刃径Φ3.0以下はオール超硬です〉。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

外形図

K3011の寸法図

K3012の寸法図

K3013の寸法図

K3021の寸法図

K3022の寸法図

K3023の寸法図

K3026の寸法図

K3112の寸法図

K3212の寸法図

K3222の寸法図

K3226の寸法図

K3323の寸法図

K3326の寸法図

K3423の寸法図

K3523の寸法図

K3623の寸法図

K3713の寸法図

K3716の寸法図

K3723の寸法図

K3726の寸法図

K3811の寸法図

K3812の寸法図

K3813の寸法図

K3814の寸法図

K3815の寸法図

K3817の寸法図

K3818の寸法図

K3819の寸法図

K3820の寸法図

K3916の寸法図

K3917の寸法図

K6011の寸法図

K6012の寸法図

K6013の寸法図

K6014の寸法図

K6015の寸法図

K6021の寸法図

K6022の寸法図

K6023の寸法図

K6024の寸法図

K6025の寸法図

K6111の寸法図

K6112の寸法図

K6113の寸法図

K6115の寸法図

K6121の寸法図

K6122の寸法図

K6123の寸法図

K6124の寸法図

K6125の寸法図

K6131の寸法図

K6132の寸法図

K6133の寸法図

K6134の寸法図

K6135の寸法図

K6141の寸法図

K6142の寸法図

K6143の寸法図

K6144の寸法図

K6145の寸法図

K6211の寸法図

K6212の寸法図

K6213の寸法図

K6214の寸法図

K6215の寸法図

K6221の寸法図

K6222の寸法図

K6223の寸法図

K6224の寸法図

K6225の寸法図

K6311の寸法図

K6312の寸法図

K6313の寸法図

K6314の寸法図

K6315の寸法図

K6321の寸法図

K6322の寸法図

K6323の寸法図

K6324の寸法図

K6325の寸法図

K6412の寸法図

K6413の寸法図

K6414の寸法図

K6415の寸法図

K6422の寸法図

K6423の寸法図

K6424の寸法図

K6425の寸法図

K6511の寸法図

K6512の寸法図

K6513の寸法図

K6521の寸法図

K6522の寸法図

K6523の寸法図

K6531の寸法図

K6532の寸法図

K6541の寸法図

K6542の寸法図

K6611の寸法図

K6612の寸法図

K6613の寸法図

K6614の寸法図

K6615の寸法図

K6621の寸法図

K6622の寸法図

K6623の寸法図

K6624の寸法図

K6625の寸法図

K6711の寸法図

K6712の寸法図

K6713の寸法図

K6714の寸法図

K6715の寸法図

K6721の寸法図

K6722の寸法図

K6723の寸法図

K6724の寸法図

K6725の寸法図

K6732の寸法図

K6742の寸法図

K6811の寸法図

K6812の寸法図

K6813の寸法図

K6911の寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 超硬カッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました