(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K8611
リューター 難削材加工用超硬カッター スパイラルカット ナンサクカコウヨウチョウコウカッター スパイラルカット

リューター 難削材加工用超硬カッター スパイラルカット K8611

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,353円
税込単価
6,988円

【特長】・使い易い形状と高品質のものを選びました。・多種類の形状を用意しました...

詳細情報を確認する

Loading...

K8611 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K8611

ボール型
9.5
9.5
53
20000

1個

6,353( 6,988円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
【用途】
・ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に。

外形図

K8611の寸法図

K8612の寸法図

K8621の寸法図

K8631の寸法図

K8641の寸法図

K8651の寸法図

K8661の寸法図

カタログ

 

Loading...

K8611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 難削材加工用超硬カッター スパイラルカットの型番K8611のページです。
型番K8611に関する仕様情報を記載しております。

リューター 難削材加工用超硬カッター スパイラルカットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K8612
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
最高使用回転数
(min-1)

12,976円

( 14,274円 )
1個 あり

1日目

ボール型12.712.75615000

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました