(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター Wメッシュバー【3個入り】

リューター Wメッシュバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,601円
税込単価
11,661円

【特長】・電着部の前方に荒仕上げ用の粒度、後方に仕上げ用の粒度を持たせた、1本...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D0091

1パック

3個入り

10,601( 11,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着部の前方に荒仕上げ用の粒度、後方に仕上げ用の粒度を持たせた、1本で研削と研磨を可能とした画期的な商品です。
・軸径(mm):3
・3本入り

商品情報

外形図

リューター Wメッシュバー 外形図

カタログ

 

Loading...

D0091で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター Wメッシュバーの型番D0091のページです。
型番D0091に関する仕様情報を記載しております。

リューター Wメッシュバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました