(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D8104
リューター ハイメタルボンド軸付ダイヤモンド砥石(ハンドグラインダー用) ハイメタルボンドジクツキダイヤモンドトイシ

リューター ハイメタルボンド軸付ダイヤモンド砥石(ハンドグラインダー用) D8104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,622円
税込単価
10,584円

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタル...

詳細情報を確認する

Loading...

D8104 の仕様・寸法情報

型番
形状
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D8104

円筒型
4
5
40

1個

9,622( 10,584円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を併せ持った砥石。
・耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用。
【用途】
・超硬合金・セラミックス・ガラスの研削・研磨に。

外形図

D8103の寸法図

D8104の寸法図

D8105の寸法図

D8106の寸法図

D8201の寸法図

D8202の寸法図

D8203の寸法図

D8204の寸法図

D8205の寸法図

カタログ

 

D8104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ハイメタルボンド軸付ダイヤモンド砥石(ハンドグラインダー用)の型番D8104のページです。
型番D8104に関する仕様情報を記載しております。

リューター ハイメタルボンド軸付ダイヤモンド砥石(ハンドグラインダー用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D8103
D8105
D8106
D8201
D8202
D8203
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 ダイヤ部最大径
(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ
(mm)
全長
(mm)

8,948円

( 9,843円 )
1個 あり

9日目

円筒型3440

10,073円

( 11,080円 )
1個 あり

9日目

円筒型5640

11,511円

( 12,662円 )
1個 あり

9日目

円筒型6640

18,256円

( 20,082円 )
1個 あり

4日目

砲弾型4850

19,448円

( 21,393円 )
1個 あり

4日目

トンガリ先丸型51050

19,882円

( 21,870円 )
1個 あり

4日目

砲弾型51050

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました