(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D9711
リューター メタルボンドダイヤモンドディスク メタルボンドダイヤモンドディスク

リューター メタルボンドダイヤモンドディスク D9711

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,353円 14,101円
税込単価
16,888円 15,511円

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の...

詳細情報を確認する

Loading...

D9711 の仕様・寸法情報

型番
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D9711

19
0.15
2.34
10000

1個

15,353円

14,101

( 15,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命。
・内部までダイヤ砥粒が包含さてれいるためディスクが小さくなるまでの使用が可能。
【用途】
・金属・非金属の溝入れ及び、切断に。

外形図

D9711の寸法図

D9712の寸法図

D9721の寸法図

D9722の寸法図

D9811の寸法図

D9812の寸法図

カタログ

 

D9711で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター メタルボンドダイヤモンドディスクの型番D9711のページです。
型番D9711に関する仕様情報を記載しております。

リューター メタルボンドダイヤモンドディスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D9712
D9721
D9722
D9811
D9812
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ダイヤ部最大径
(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ
(mm)
軸径
(mm)
最高使用回転数
(min-1)

13,946円

( 15,341円 )
1個 あり

4日目

190.15315000

15,353円

( 16,888円 )
1個 あり

1日目

190.32.3410000

15,353円

( 16,888円 )
1個 あり

1日目

190.3315000

12,507円

( 13,758円 )
1個 あり

4日目

220.32.3410000

12,507円

( 13,758円 )
1個 あり

4日目

220.3315000

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました