(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D9113
リューター 電着ダイヤモンドディスク デンチャクダイヤモンドディスク カタメンデンチャク

リューター 電着ダイヤモンドディスク D9113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,680円 ~ 13,495円
税込価格
5,148円 ~ 14,845円

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
粒度(#)
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
最高使用回転数(min-1)
砥粒仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D9113

230
19
0.33
2.34
10000
全面

1個

5,920( 6,512円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命。
・基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好。
【用途】
・金属・非金属の溝入れ及び、切断に。

外形図

D9113の寸法図

D9114の寸法図

D9123の寸法図

D9124の寸法図

D9211の寸法図

D9212の寸法図

D9213の寸法図

D9214の寸法図

D9311の寸法図

D9312の寸法図

D9313の寸法図

D9314の寸法図

D9315の寸法図

D9316の寸法図

D9321の寸法図

D9322の寸法図

D9323の寸法図

D9324の寸法図

D9325の寸法図

D9326の寸法図

D9327の寸法図

D9328の寸法図

D9329の寸法図

D9330の寸法図

D9511の寸法図

D9512の寸法図

D9521の寸法図

D9522の寸法図

D9611の寸法図

D9612の寸法図

D9613の寸法図

D9614の寸法図

D9615の寸法図

D9616の寸法図

D9617の寸法図

D9618の寸法図

D9619の寸法図

D9620の寸法図

D9621の寸法図

D9622の寸法図

D9623の寸法図

D9624の寸法図

D9641の寸法図

D9642の寸法図

D9643の寸法図

D9644の寸法図

D9651の寸法図

D9652の寸法図

D9653の寸法図

D9654の寸法図

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 電着ダイヤモンドディスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました