(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 異形状ダイヤモンド砥石セット【10~12個入り】

リューター 異形状ダイヤモンド砥石セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,194円 ~ 39,155円
税込価格
38,713円 ~ 43,071円

【特長】・リューター 異形状ダイヤモンド砥石セットです・軸径(mm):2.34...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
軸径(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.34
D1020、D1040、D1120、D1140、D1240、D1320、D1418、D1685、D1745、D1752、D1760、D1910(各1本)/ケース(TS-01)

1パック

12個入り

39,155( 43,071円 )

1日目

  • 注文停止中
6
D4608、D4618、D4626、D4638、D4646、D4656、D4658、D4668、D4678、D4681(各1本)/ケース(TS-01)

1パック

10個入り

35,194( 38,713円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューター 異形状ダイヤモンド砥石セットです
・軸径(mm):2.34/6

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 異形状ダイヤモンド砥石セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました