(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)【10個入り】

リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,367円 41,643円
税込単価
62,004円 45,807円

【特長】・リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)の工具を...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
軸径(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D0062

D0062

6
D5606、D5607、D5608、D5609、D5610、D5611、D5612、D5613、D5614、D5615(各1本)/ケース(TS-01)

1パック

10個入り

56,367円

41,643

( 45,807円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)の工具を揃えました。
・軸径(mm):3/6

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)セット内容
D0033φ3D5303、D5304、D5405、D5308、D5310、D5315、D5320、D5325、D5330、D5335、D5340、D5350(各1本)/ケース(TS-01)
D0034φ3D5303、D5304、D5405、D5406、D5407、D5308、D5409、D5312、D5315、D5317、D5320、D5325、
D5330、D5335、D5340、D5345、D5350、D5355(各1本)/D5310(2本)/ケース(TS-02)
D0062φ6D5606、D5607、D5608、D5609、D5610、D5611、D5612、D5613、D5614、D5615(各1本)/ケース(TS-01)

カタログ

 

Loading...

D0062で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)の型番D0062のページです。
型番D0062に関する仕様情報を記載しております。

リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました