(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-48
リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付) コウグスタンド

リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付) TS-48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,018円
税込単価
2,220円

【特長】・先端工具用のスタンドです。厚み(mm):91穴数:48

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    91
  • 穴数:
    48

TS-48 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番穴径穴数外形寸法
TS-48φ348φ79×91mm
TS-48Hφ2.3448φ79×91mm

型番リスト

型番
穴径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-48

3

1個

2,018( 2,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端工具用のスタンドです。
厚み(mm):91
穴数:48

カタログ

 

TS-48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)の型番TS-48のページです。
型番TS-48に関する仕様情報を記載しております。

リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-48H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径
(Φ)

1,650円

( 1,815円 )
1個 あり

8日目

2.34

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました