(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-01
リューター 工具収納箱(木製) コウグシュウノウバコ ショウ

リューター 工具収納箱(木製) TS-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,330円
税込単価
12,463円

【特長】・工具にあった穴をドリルで開けることも可能です。厚み(mm):90穴径...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    90
  • 穴径(Φ):
    3

TS-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番穴径穴数外形寸法
TS-01φ320185×75×90mm
TS-02φ380175×125×90mm
TS-03φ391225×160×90mm

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
穴数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-01

185
75
20

1個

11,330( 12,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具にあった穴をドリルで開けることも可能です。
厚み(mm):90
穴径(Φ):3

カタログ

 

TS-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 工具収納箱(木製)の型番TS-01のページです。
型番TS-01に関する仕様情報を記載しております。

リューター 工具収納箱(木製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-02
TS-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
穴数

19,296円

( 21,226円 )
1個 あり

1日目

17512580

14,528円

( 15,981円 )
1個 あり

6日目

22516091

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました