(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T1012
リューター ツイストドリル ハイスピード鋼 ツイストドリル ハイスピードハガネ

リューター ツイストドリル ハイスピード鋼 T1012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【特長】・ハイスピード鋼です。・高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マ...

詳細情報を確認する

Loading...

T1012 の仕様・寸法情報

商品情報

型番刃径(mm)シャンク径(mm)全長(mm)
T10090.92.3450
T10121.22.3450

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T1012

1.2

1個

1,420( 1,562円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイスピード鋼です。
・高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
【用途】
・各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。

Loading...

T1012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リューター ツイストドリル ハイスピード鋼の型番T1012のページです。
型番T1012に関する仕様情報を記載しております。

リューター ツイストドリル ハイスピード鋼のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T1009
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

9日目

0.9

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました