(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T2008
リューター ツイストドリル スチール鋼【5個入り】 ツイストドリル スチールハガネ

リューター ツイストドリル スチール鋼 T2008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,680円
税込単価
2,948円

【特長】・スチール鋼です。・高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイク...

詳細情報を確認する

Loading...

T2008 の仕様・寸法情報

商品情報

型番刃径(mm)シャンク径(mm)全長(mm)
T20050.52.3445
T20060.62.3445
T20080.82.3445
T20101.02.3445
T20151.52.3445
T20202.02.3445
T20232.32.3445

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T2008

0.8

1パック

5個入り

2,680( 2,948円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール鋼です。
・高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
【用途】
・各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。

Loading...

T2008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リューター ツイストドリル スチール鋼の型番T2008のページです。
型番T2008に関する仕様情報を記載しております。

リューター ツイストドリル スチール鋼のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T2005
T2006
T2010
T2015
T2020
T2023
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)

2,680円

( 2,948円 )

5個入り

1パック あり

1日目

0.5

2,680円

( 2,948円 )

5個入り

1パック あり

7日目

0.6

2,680円

( 2,948円 )

5個入り

1パック あり

7日目

1

2,680円

( 2,948円 )

5個入り

1パック あり

6日目

1.5

2,680円

( 2,948円 )

5個入り

1パック あり

6日目

2

2,680円

( 2,948円 )

5個入り

1パック あり

6日目

2.3

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました