(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-58017
バイメタル マトリックスII ハイスシリーズ レシプロバBIM51(5マイイリ)

バイメタル マトリックスII ハイスシリーズ A-58017

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

高耐久&スピーディー切断!【特長】・バイファイブ過酷な解体作業から各種鋼材の切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

A-58017 解除

Loading...

A-58017 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
用途
全長(mm)
厚み(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-58017

10
鉄鋼 / 木工 / ステンレス
150
0.9
5

1個

3,200( 3,520円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高耐久&スピーディー切断!
【特長】
・バイファイブ過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

A-58017で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル マトリックスII ハイスシリーズの型番A-58017のページです。
型番A-58017に関する仕様情報を記載しております。

バイメタル マトリックスII ハイスシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-57984
A-57990
A-58001
A-58023
A-58039
A-58045
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 用途 全長
(mm)
厚み
(mm)
入数

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

3日目

10/14鉄鋼 / 木工 / ステンレス2001.35

4,775円

( 5,253円 )
1個 あり

3日目

10/14鉄鋼 / 木工 / ステンレス2501.35

6,700円

( 7,370円 )
1個 あり

3日目

10/14鉄鋼 / 木工 / ステンレス3001.35

3,312円

( 3,643円 )
1個 あり

3日目

10鉄鋼 / 木工 / ステンレス2000.95

3,200円

( 3,520円 )
1個 あり

3日目

14鉄鋼 / 木工 / ステンレス1500.95

3,700円

( 4,070円 )
1個 あり

3日目

14鉄鋼 / 木工 / ステンレス2000.95

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました