(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロソー刃HM(2枚入)

レシプロソー刃HM(2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,477円
税込単価
10,425円

鋳鉄管の切断に最適!【特長】・刃の先端に超硬チップを溶接。・鋳鉄管やステンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

A-61678 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-61678

305

1個

9,477( 10,425円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄管の切断に最適!
【特長】
・刃の先端に超硬チップを溶接。
・鋳鉄管やステンレス管、コーススレッド入り木材もスムーズに切断!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

A-61678で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー刃HM(2枚入)の型番A-61678のページです。
型番A-61678に関する仕様情報を記載しております。

レシプロソー刃HM(2枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました