(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-42927
バイメタル・レシプロ刃BIM レシプロバBIM34(5マイイリ)

通常単価(税別)
3,167円
税込単価
3,484円

レシプロソーブレード

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

A-42927 解除

Loading...

A-42927 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
用途
全長(mm)
厚み(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-42927

6~11
木工
150
0.9
5

1個

3,167( 3,484円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レシプロソーブレード

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

A-42927で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル・レシプロ刃BIMの型番A-42927のページです。
型番A-42927に関する仕様情報を記載しております。

バイメタル・レシプロ刃BIMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-40593
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 用途 全長
(mm)
厚み
(mm)
入数

3,663円

( 4,029円 )
1個 -

4日目

8鉄鋼2000.95

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました