(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALC用 16型 カッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALC用 16型 カッタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,124円 ~ 81,979円  特別価格 
税込価格
89,236円 ~ 90,177円  特別価格 

【用途】建設現場などで125mmのALC(軽量気泡コンクリート)切断できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ナイフカッター
  • ストローク数(min-1):
    2300
  • 最大切り込み深さ(mm):
    125
  • 刃物寸法/外径(mm):
    405
  • 付属品:
    刃物別売

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100

1個

81,124円

79,225

( 87,148円 )

3日目

AC200

1個

81,979円

79,224

( 87,146円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
建設現場などで125mmのALC(軽量気泡コンクリート)切断できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALC用 16型 カッタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました